9389
Instrumentation haute performance, TC multibrins 6 paire n° 18, Isolation en PVC E2, IS, gaine en PVC, PLTC
Instrumentation haute performance, 6 paires 18 AWG (19x30) cuivre étamé, Isolation en PVC, code couleur E2, blindage individuel Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, PLTC
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne