HD4D0060214FJ
Intérieut/Extérieur Câble à fibre optique hybride blindage en cuivre, OM4, 6 fibres de distribution, n° 14-2c, CL3R-OF
FX HYBRIDE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, OM4, DISTRIBUTION, 6 FIBRES, 02 x 14 AWG, CL3R-OF ARMURE IMBRIQUÉE EN ALUMINIUM, SOUS-UNITÉ 4,8 MM (6F X 900UM), GAINE NOIRE
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Construction en fibre
Caractéristiques du conducteur
Spécifications de la gaine intérieure
Spécifications de l'armure
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Historique
Ressources
Catalogue
Bulletins produits