DHIP162USD06J
Câble Numérique Hybride pour un usage à l‘intérieur, OS2, 6 fibres de distribution, n°16-2 paires, CL4P-OF, CMP-OF
Câble Numérique Hybride pour un usage à l‘intérieur, OS2, 6 fibres de distribution, 4,5 mm sous-unité, 2- 16 Paires AWG, Classe 4, Chambre de distribution
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Construction en fibre
Caractéristiques du conducteur
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Historique