DHIP182USB02C
Câble Numérique Hybride pour un usage à l‘intérieur, OS2, 2 fibres breakout, n°18-2 paires, CL4P-OF, CMP-OF
Câble Numérique Hybride pour un usage à l‘intérieur, OS2, 2 fibres breakout, sous-unités 3,0 mm, 2- 18 Paires AWG, Classe 4, Chambre de distribution
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Construction en fibre
Caractéristiques du conducteur
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Historique