Ein neuer Blickwinkel auf industrielles WLAN

Wireless Home Ressourcen     FAQs     


Drahtlose Kommunikationslösungen sind in aller Munde. Doch sind sie auch wirklich sicher? Und zuverlässig? Kann die WLAN-Technologie sicher in eine industrielle Umgebung implementiert werden? Sind drahtlose Kommunikationslösungen in Anbetracht dieser Bedenken überhaupt eine Option?

Tatsache ist, dass industrielle Funksysteme Ihre betrieblichen Abläufe verändern können. Die Netzwerksicherheit lässt sich sogar erhöhen und Ausfallzeiten reduzieren. Sie können drahtlose und kabelgebundene Komponenten kombiniert einsetzen und so die Verwaltung und Effizienz Ihres Systems insgesamt verbessern. Darüber hinaus machen Sie Ihr Netzwerk zukunftssicher: Sie sind gerüstet für die Möglichkeiten, die sich künftig aus dem „industriellen Internet der Dinge“ ergeben werden.

 

Industrial WLAN Applications

Industrielle WLAN-Lösungen, kurz IWLAN, bieten Daten-Kommunikation mit hoher Verfügbarkeit und eignen sich daher ideal für den Indoor- und Outdoor-Einsatz bei widrigen Umgebungsbedingungen, in denen die Geräte Feuchtigkeit, Kälte oder Hitze ausgesetzt sind.

Noch heute den ersten Schritt gehen

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie sofort mit dem Aufbau Ihrer drahtlosen Netzwerkinfrastruktur beginnen können. Hier können Sie sehen, wie das Hirschmann OpenBAT in rauen industriellen Umgebungen zum Einsatz kommt.

Achten Sie insbesondere darauf, wie diese leistungsstarke Lösung elektromagnetische Störungen mithilfe von ClearSpace und Parallel Redundancy Protocol (PRP) über WLAN-Bridgeverbindungen überwindet.

Industrielle WLAN-Produktlösungen von Hirschmann

Hirschmann Industrial WLAN RoutersControl-Engineering-Product-Award-2014-Logo

Die BAT-WLAN-Lösung umfasst ein breites Portfolio an Access-Points, Clients, Antennen, Controllern und Netzwerkverwaltungslösungen. Diese Komponenten arbeiten nahtlos zusammen und bilden eine der branchenweit robustesten Lösungen für maximale Mobilität, Flexibilität und Netzwerkverfügbarkeit in modernen industriellen Umgebungen.

 Erfahren Sie mehr über Hirschmann Industrial Wireless Produktlösungen

Belden hat alles, was Sie brauchen

Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Belden Sie bei jedem Schritt der Konzeption und Implementierung unterstützen kann.

Benötigen Sie etwas Hilfe? Oder etwas mehr?  


Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen?  

 Kontakt zu unseren  Industrial Wireless Experten