<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">
Go Wireless!

Ein neuer Blickwinkel auf industrielles WLAN
Häufig gestellte Fragen 


Zukunftssicher

Sind Funksysteme schnell genug? Halten sie meinen Anforderungen an Durchsatz und Geschwindigkeit stand?
Es werden Datengeschwindigkeiten von mehr als 100 Mbit/s und zunehmend höhere Geschwindigkeiten erreicht – zur Zeit mit bis zu 450 Mbit/s.

Verfügbarkeit

Funktioniert die Drahtlostechnologie in meiner Umgebung?
Die Produktreihe von Hirschmann bietet mehrere Funktionen, die speziell für die einzigartigen Anforderungen industrieller Umgebungen konzipiert und getestet wurden. ClearSpace bietet beispielsweise proaktiven Lärmschutz und zusätzliche Funktionen bieten Schutz gegen Temperaturschwankungen und Erschütterungen.

Zuverlässigkeit

Sind Funksysteme für meinen Anwendungsbereich zuverlässig genug? Bieten sie für meine Anforderungen genügend Stabilität?
Standards wie RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) können integriert werden, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Mit der Einführung von „Integrated PRP“ (Parallel Redundancy Protocol) werden in puncto Zuverlässigkeit neue Maßstäbe gesetzt (nahe Zero-Failover)..

Sicherheit

Bieten Funksysteme ausreichenden Schutz?
Verschlüsselung und modernste Firewalls bieten neben anderen Lösungen Sicherheit für das System und die End-to-End-Datenkommunikation. Im Vergleich zu kabelgebundenen Systemen sind diese mindestens genauso sicher und bieten sogar noch mehr Schutz..

Anwendbarkeit

Ist die Konzeption/Installation einfach?
Von der Netzwerkplanung bis zur Nutzung integrierter Programmierassistenten in der Hardware gestaltet sich die Bereitstellung der IWLAN-Lösungen von Belden genauso einfach wie kabelgebundene Lösungen.

Sind Betrieb und Verwaltung mühelos zu bewerkstelligen?
Belden bietet eine maßgeschneiderte, komplette und praktische Lösung für Funksysteme. Die Lösung besteht nicht nur aus einigen Zugangspunkten, die im Laufe der Zeit einzeln vernetzt werden. Es gibt zahlreiche integrierte Tools und Optionen zur einfachen Betreuung der Konfiguration und Sicherheit in einem Funknetzwerk.

Warum kann ich nicht einfach das nutzen, was unsere IT-Abteilung vorschlägt? Warum ist die Produktlösung von Hirschmann die bessere Alternative?
Eine lange mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) ist in Produktionsumgebungen viel wichtiger als in Standard-IT-Umgebungen. Überdies sind unsere speziellen Lösungen zum Schutz vor Lärm, Erschütterungen und aggressiven Reinigungschemikalien in industriellen Umgebungen ein integraler Bestandteil unserer Lösungen.

 

 

zurück zur Startseite