…

Secure Defined Perimeter Suite

macmon Secure Defined Perimeter (SDP) Suite ist der Schlüssel für den sicheren Zugang zu allen Unternehmens-Ressourcen, egal ob sie sich lokal oder in der Cloud befinden. macmon SDP gewährleistet einen Zero Trust Network Access (ZTNA), der in IT und OT immer wichtiger wird. ZTNA basiert auf der Philosophie, einem Gerät oder einem Benutzer erst dann zu vertrauen, wenn eine sichere Authentifizierung erfolgt ist, um Angriffsvektoren zu minimieren. Der Wandel der Arbeitswelt, der sich durch mobiles Arbeiten sowie in der fortschreitenden Digitalisierung, dem Internet of Things sowie dem Auslagern verschiedener Dienste in die Cloud immer weiter verfestigt, sind Gründe dafür, dass ZTNA auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil integrativer IT-Security-Lösungen sein muss. Die macmon SDP Suite trägt diesem Wandel Rechnung.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Gewährleistet Zero Trust Network Access-Ansatz: ZTNA sowohl in IT- als auch in OT-Umgebungen, um Angriffsvektoren deutlich zu minimieren.
  • Sichere und direkte Kommunikation: Zusätzliche Sicherheit durch Multi-Faktor-Authentifizierung und Zeitersparnis durch Single Sign-on.
  • Eine Lösung für den Zugriff auf alle Unternehmensressourcen: Ob im lokalen Netzwerk oder in der privaten oder öffentlichen Cloud.
  • Eine Software, die alle Netzwerke unterstützt: Keine Anfangsinvestitionen in Hardware notwendig.
  • TECHNISCHES DETAIL
SDP Funktionen Beschreibung Weitere Informationen
VPN der nächsten Generation Mit der macmon SDP-Funktion „Next Generation VPN“ erfolgt die Steuerung des Zugriffs auf traditionelle lokale Ressourcen im Firmennetzwerk.Produktinformationen
Schutz der Private Cloud Auf Ressourcen in privaten Rechenzentren kann über das macmon SDP Cloud Gateway zugegriffen werden.  Produktinformationen
Schutz der Public Cloud Auf Ressourcen in der Public Cloud kann mit macmon SDP Controller und Single Sign-on zugegriffen werden.  Produktinformationen