NetModule IIoT- und Industrie-Router
Diese robusten und kostengünstigen Mobilfunk-Netzwerkrouter verbinden Geräte in industriellen Umgebungen für ein nahtloses Datenmanagement. Linux-basierte Software sorgt für zuverlässige Datenverbindungen mit einer Vielzahl von Netzwerkfunktionen und intelligentem Link-Management – sowohl stationär als auch mobil. Konfigurations- und Update-Optionen für einen sicheren Betrieb während des gesamten Produktlebenszyklus und eine Over-the-Air-Programmierung runden das Paket ab.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Zuverlässig: LTE Advanced, WLAN 5, Bluetooth, PoE-Stromquelle, USB, seriell, SD-Karte, GPS können für maximale Zuverlässigkeit kombiniert werden.
- Flexibel: Mehrere Formfaktoren, von der kompakten Wandmontage bis zur voll ausgestatteten Hutschiene, bieten eine Reihe von Installationsoptionen.
- Robust: Zu den Softwarefunktionen gehören VPN, Firewall, Routing, MQTT, Linux SDK und Container für optimierte Geräte- und Datenkontrolle und Sicherheit.
-
TECHNISCHE DETAILS
IIoT- und Industrie-Router
Passende Produkte
Passende Ressourcen
Broschüre
Mehr Informationen
Umfassende Unterstützung
Innovative Lösungen, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen