NetModule Bahn-Router
Router für die Daten- und Sprachkommunikation in Mobilfunknetzen unterstützen Anwendungen wie Fahrgastinformation und Passagier-WLAN. Von einfachen LTE-Zug-zu-Boden-Verbindungen bis hin zu komplexen Kommunikationsplattformen mit 5G sorgen bis zu sechs LTE Advanced- und WLAN-Verbindungen für eine zuverlässige, sichere und robuste Verbindung.
Darüber hinaus bietet der AP3400 Access Point von NetModule einen zukunftssicheren WLAN 6-Standard, der es Anbietern ermöglicht, in Verbindung mit unseren Routern den gestiegenen Bedarf an nahtlosen LTE- und 5G-Verbindungen zur Unterstützung datenintensiver Anwendungen wie Videoüberwachung, Videostreaming und Fahrgastinfotainment zu erfüllen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Innovativ: 5G für Züge mit bis zu 4 SIM-Karten und WLAN 6 für Fahrgäste.
- Zuverlässig: Alle Router sind CE-konform (RED) und verfügen über eine Bahnzulassung (EN 50155, EN 45545). Der NB3800 ist außerdem ITxPT-konform.
- Intelligent: Bediener können Daten von GPS, I/O, seriellen Geräten, CAN, Audio und IBIS für das Betriebsmanagement in Echtzeit zusammenfassen.
-
TECHNISCHE DETAILS
Bahn-Router
Passende Produkte
Passende Ressourcen
Broschüre
More Information
Umfassende Unterstützung
Innovative Lösungen, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen