NetModule Fahrzeug-Router
Von der Kommunikation in einem medizinischen Notfall bis hin zu Echtzeit-Status-Updates für autonome Fahrzeuge - zuverlässige Wireless-Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil einer mobilitätsorientierten Welt. Die Fahrzeug-Router von NetModule bieten eine flexible, einfach einzurichtende und zuverlässige Lösung für die Implementierung anwendungsspezifischer Lösungen, von einer einfachen Internetverbindung an Bord bis hin zu einer komplexen ITxPT-Kommunikationsplattform mit mehreren 5G-, 4G-, WLAN- und GNSS-Diensten.
Intelligente Routing- und Link-Management-Software ermöglicht es der Netzwerkinfrastruktur, auf bis zu vier Netzwerke von Netzwerkbetreibern gleichzeitig oder zu Fallback-Zwecken zuzugreifen.
Features & Benefits
- Zuverlässig: 5G, WLAN 6, Bluetooth, PoE-Stromquelle, USB, SSD, Seriell, SD-Karte, GPS-Koppelnavigation, CAN, IBIS, I/O, Zündungserkennung.
- Flexibel: Verschiedene Formfaktoren und Schutzarten - alle werden von derselben Software unterstützt.
- Robust: Die Softwarefunktionen umfassen VPN, Firewall, Routing, MQTT, Linux SDK und Container.
-
TECHNISCHE DETAILS
Fahrzeug-Router
Passende Produkte
Passende Ressourcen
Broschüre
Mehr Informationen
Umfassende Unterstützung
Innovative Lösungen, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen