IO-Link im Fokus: Welche Vorteile bietet das Protokoll?
WHITE PAPER
Vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte setzt die gesamte Industrie im Bereich Sensorik/Aktorik auf ein einziges Kommunikationsprotokoll – IO-Link – und profitiert dadurch in jedem Bereich der Anlagenumgebung, von der Elektrik und Produktion bis hin zur Qualitätskontrolle und zum Versand.
Dieses White Paper beantwortet folgende Fragen:
- Was ist IO-Link?
- Welche Datentypen unterstützt die IO-Link-Kommunikation?
- Wie fügen sich IO-Link-Hubs und -Master in die Lösung ein?
- Wo kann IO-Link verwendet werden – und wo nicht?
- Welchen Wert bietet IO-Link in Bezug auf Datenspeicherung, Remote-Konfiguration und -Überwachung, Diagnosefunktionen, Maschinenverfügbarkeit, Kosteneinsparungen, Transparenz der Werkshalle und Herstellerunabhängigkeit?