Firewall-Technologie für die industrielle Cybersicherheit verständlich gemacht
Erfahren Sie, wie man die verschiedenen Firewalls verwendet, um die Sicherheit, Robustheit und...
Dieses White Paper erklärt:
- Die Notwendigkeit von Firewalls für die Implementierung eines Sicherheitskonzepts beruhend auf der bewährten Defense-in-Depth-Strategie
- Die verschiedenen Arten industrieller Firewalls und Unterschiede bei der Filterung
- Wie und wo industrielle Firewalls integriert werden können, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit industrieller Anlagen zu verbesern
- Beispiele für die Verwendung von Firewalls
- an Netzwerkgrenzen
- einer kleinen Zelle oder einer Außenstelle
- auf der Feldebene
- um ein WLAN zu schützen
- Die Bedeutung ""lernender Firewalls” und zentraler Verwaltung und Überwachung durch Network Management-Tools - besonders für bestehende Netzwerke
Dieses White Paper erklärt:
“Firewalls sind keine Geräte, mit denen sich sämtliche Bedrohungsszenarien verhindern lassen, sondern sie werden in verschiedenen Ausprägungen mit unterschiedlichen Funktionen angeboten, um vielfältige Aufgaben im Rahmen einer umfassenden Sicherheitsarchitektur zu übernehmen.”
“Der Bedienungskomfort kann darüber entscheiden, ob eine Firewall eine praktikable Lösung bietet oder eher ein Hindernis für die Umsetzung einer Sicherheitsstrategie darstellt.”
“Durch die Kombination unterschiedlicher Firewall-Funktionen in eine Gesamtstrategie zum Schutz des Netzwerks und die Positionierung verschiedener Firewall-Arten an den Punkten, wo sie ihre Stärken ausspielen können, ist es möglich, Netzwerke zu realisieren, die auch für künftige Anwendungen größtmögliche Sicherheit gewährleisten.”