Der Weg zu "Plug-and-Produce”
Dieses White Paper erklärt:
- Warum Plug-and-Produce wichtig ist, um den Herausforderungen des zunehmenden Wettbewerbs auf den globalen Märkten zu begegnen und Anwendungen für Industrie 4.0/IIoT zu ermöglichen
- Wie Sie ein Plug-and-Produce Konzept in der Feldebene realisieren können - einschließlich eines Praxisbeispiels
- Drei Hürden die es bei der Umsetzung zu vermeiden gilt
- Die Entwicklung der dezentralen Steuerungen (DCUs) einschließlich ihrer Rolle als Schnittstelle zwischen Feldebene und der sogenannten Cloud (Edge-Cloud-Controller)
- Wie die neue Produktfamilie der kompakten Feldgeräte von Belden die Anforderungen von heute und morgen erfüllen kann
Aus dem White Paper:
“Die Realisierung von Industrie 4.0 wird voraussichtlich zur Verlagerung eines Großteils der diskreten Steuerungsaufgaben (geschätzte 80 %) in die Feldebene bedeuten.”
“Dezentrale, in einem Netzwerk kollaborierende Steuerungseinheiten (DCU) sind cyber-physikalische Systeme und können durch aktive E/A-Module mit integrierter speicherprogrammierbarer Steuerungseinheit realisiert werden.”
Wenn Sie unser White Paper herunterladen wollen, füllen Sie bitte das Online-Formular aus.