Jederzeit die aktuellsten Produkt- und Preisinformationen.
Hirschmann Configuration Tool
Offline Applikation für die Konfiguration von Hirschmann und Tofino Security Geräten
Für EMEA gültig ab dem 01.05.2022
Für USA & LATAM gültig ab dem 06.06.2022
Das INET Config-Tool ist eine JAVA Anwendung. Sie ist bietet Ihnen stets die aktuellsten Produktinformationen. Zudem zeichnet sie sich durch größtmögliche Benutzerfreundlichkeit aus. Denn Sie können im Handumdrehen auf die Daten zugreifen. Auf Ihrem Rechner benötigen Sie dazu eine aktuelle Version des JAVA Runtime Environment (JRE), die Sie z.B. auch für die Verwendung der Web-Interfaces unserer gemanagten Switches benötigen.
Sie erhalten das JRE bei Bedarf hier
Die Einrichtung der Anwendung für die Windows Betriebssysteme 7, 8, 10, XP läuft über ein Standard-Setup für eine einfache und schnelle Installation. Für alle anderen Betriebssysteme, wie MacOS oder Linux, steht Ihnen eine JAVA Webstart Variante zur Verfügung.
Am besten laden Sie jetzt das Configuration & Product Info Tool gleich herunter:
Installation für Windows
Zur Installation für Windows mittels des Standard-Setups gehen Sie bitte wie folgt vor. Klicken Sie auf den <Setup-Download> Button, um die aktuelle Version des Installationsprogramm "ConfigToolSetup.zip" herunterzuladen. Entpacken Sie die Zip-Datei, starten sie die Installationsdatei "ConfigToolSetup.exe" und wählen Sie Ihre Sprache aus. Danach werden Sie durch die Installation geführt. Nach der Installation finden Sie den Eintrag "Hirschmann ConfigTool App" im Startmenu und den Link "Hirschmann ConfigTool App" auf Ihrem Desktop.
Offline Feature
Ein besonderes Feature des Config-Tools ist, dass es auch "offline" ohne Internetverbindung verwendet werden kann. Eine automatische Prüfung auf Updates erfolgt immer, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Um die Funktion des „e-catalog-Buttons“ nutzen zu können müssen Sie ebenfalls online sein.
Haftungsausschluss
Bei allen Angaben in dieser Applikation sind Änderungen vorbehalten. Spezifikationen erhalten ihre Gültigkeit erst durch eine offizielle Auftragsbestätigung der Hirschmann Automation and Control GmbH.