能源
加快数字化进程并提高可靠性、效率、安全性和可持续性
Belden独立于供应商的弹性方法可实现对灵活的定制解决方案的部署,在利用现有基础设施的同时构建面向未来的变电站和智能电网网络。
通过我们的互联能源解决方案,Belden使电力公司能够加速实现数字化,并在三大主要运营领域超越行业基准:
运行区#1:变电站自动化系统
3个常用网络或系统级别:
- 站级
- 间隔级
- 流程级
运行区#2:智能电网
运营电信:
- 通过WAN
- 完全互联
- 基于数据传输技术
运行区#3:负荷调度中心
集中化运营管理:
- 控制中心
- 监督PT&D网络
- 单一或多个地点
主要的互联能源产品
XTran:无与伦比的网络灵活性
因为需要替换基于SDH/SONET的传统网络,工业客户将面临一些重大挑战。为了应对这一挑战,OTN Systems开发了XTran,这是一款基于MPLS-TP技术的灵活产品,可以让客户实现全包传输。
TXCare:网络管理系统
TXCare是一个面向网络管理员的直观图形界面。它具有内置的流量工程功能,可确保正确配置关键服务,检测和诊断网络故障。