PROVIZE网络规划、配置和调试套件

Belden的PROVIZE套件通过一个统一的易用用户界面提供全面的网络规划、配置和调试。根据您的网络要求和复杂性,在免费基础或付费高级PROVIZE Planner和PROVIZE Explorer版本之间进行选择。

PROVIZE Suite - 网络规划和调试软件

 

PROVIZE软件版本

 

类型 PROVIZE Planner PROVIZE规划师专业 PROVIZE管理器 PROVIZE Explorer Professional
订单号 942340002 942338002 942340001 942338003
产品描述 免费版 付费版 免费版 付费版
特点
  • 拓扑规划
  • 位置设置
  • 物料清单创建
  • 免费PROVIZE Planner版本的所有功能
  • 冗余(MRP)
  • 自动 VLAN 配置
  • IPv4 配置
  • CLI 模板和模板堆栈配置
  • 命令行配置导出
  • Belden设备的基本调试
  • 免费PROVIZE浏览器版本的所有功能
  • 多配置调试
  • 多配置密码更改