Sicherheit im Netzwerk
Entwurfsmuster für mehr Sicherheit in industriellen Netzwerken
Dieses White Paper erklärt:
- Die Berücksichtigung der Sicherheit in der Anfangsphase eines Netzwerkdesigns ist ein wichtiger Schritt zu einem sichereren industriellen Steuerungssystem.
- Jedoch müssen auch bei der Umsetzung von Best Practices, etwa durch den Einsatz von Firewalls und des Zonen- und Leitungen-Konzepts, Aspekte wie gefährdete Dienste grundsätzlich mit einbezogen werden.
Aus dem White Paper:
"Konzepte für eine umfassende Netzwerksicherheit müssen sowohl unterschiedliche Angriffsmethoden als auch verschiedene Angreifer berücksichtigen."
"Sobald ein Angreifer in ein Netzwerk eingedrungen ist, kann er schnell großen Schaden anrichten, wenn die Architektur und die Konfiguration dieses Netzwerks ohne Berücksichtigung des Sicherheitsaspekts gewählt wurden."