Single Pair Ethernet im industriellen Einsatz
WHITE PAPER
Die neueste Ethernet Entwicklung – Senkt Kosten, reduziert das Kabelgewicht und bietet eine höhere...
Dieses White Paper erklärt:
- Die Einsetzbarkeit von Single Pair Ethernet (SPE) in Industrial Ethernet Anwendungen
- Die Entstehung und Entwicklung der SPE Technologie
- Die aktuelle Diskussion bezüglich Standardisierung
- Die Einsetzbarkeit von SPE im industriellen Bereich
Single Pair Ethernet in Kombination mit Time-Sensitive Networking und Power over Data Lines ermöglicht ein durchgehendes Ethernet-Netzwerk vom Sensor bis zur Cloud und wird überall dort zur Anwendung kommen, wo der Bauraum begrenzt ist und das Gewicht von Kabeln und Komponenten eine große Rolle spielt.