Les câbles à tubes assemblés Belden sont idéaux pour les applications extérieures et intérieures/extérieures, y compris l’utilisation dans les conduits, pour l’enfouissement direct, pour les conduits aériens ligaturés et les liaisons. Leur conception utilise des fibres de 250 μm dans des constructions à tubes assemblés centraux et multiples, comptant de 2 à 288 fibres. Les offres standard incluent des catégories de câble plénum, montant et extérieur avec option de blindage en aluminium Interlock ou en acier ondulé.
Type | Type d'armure | Classement | Données techniques |
---|---|---|---|
Gaine simple, entièrement diélectrique | Non blindé | OSP, CMR | Télécharger |
Gaine simple, armure simple | Acier ondulé | OSP | Télécharger |
Type | Type d'armure | Classement | Données techniques |
---|---|---|---|
Gaine double, entièrement diélectrique | Non blindé | OSP | Télécharger |
Gaine double, armure simple | Acier ondulé | OSP, CMR | Télécharger |
Gaine double, armure simple | Aluminium Interlock | CMR | Télécharger |
Type | Type d'armure | Classement | Données techniques |
---|---|---|---|
Gaine simple, entièrement diélectrique | Non blindé | OSP | Télécharger |
Gaine simple, armure simple | Acier ondulé | OSP |
Type | Type d'armure | Classement | Données techniques |
---|---|---|---|
Plateaux de classe TrayOptics | Non blindé | CMR | Télécharger |
Plateaux de classe TrayOptics | Acier ondulé | CMR | Télécharger |
Basse température : câble arctique | Non blindé | OFNG-LS | Télécharger |
LSZH à bord de navire : Marine Tuff | Non blindé | CMR | Bientôt disponible |
Type | Type d'armure | Classement | Données techniques | |
---|---|---|---|---|
Gaine simple, entièrement diélectrique | Non blindé | OSP, CMR | Télécharger | Télécharger |
Gaine simple, armure simple | Acier ondulé | OSP | Télécharger | Télécharger |
Type | Type d'armure | Classement | Données techniques | |
---|---|---|---|---|
Gaine double, entièrement diélectrique | Non blindé | OSP | Télécharger | Télécharger |
Gaine double, armure simple | Acier ondulé | OSP, CMR | Télécharger | Télécharger |
Gaine double, armure simple | Aluminium Interlock | CMR | Télécharger | Télécharger |
Type | Type d'armure | Classement | Données techniques | |
---|---|---|---|---|
Gaine simple, entièrement diélectrique | Non blindé | OSP | Télécharger | Télécharger |
Gaine simple, armure simple | Acier ondulé | OSP |
Type | Type d'armure | Classement | Données techniques | |
---|---|---|---|---|
Plateaux de classe TrayOptics | Non blindé | CMR | Bientôt disponible | Télécharger |
Plateaux de classe TrayOptics | Acier ondulé | CMR | Bientôt disponible | Télécharger |
Basse température : câble arctique | Non blindé | OFNG-LS | Bientôt disponible | Télécharger |
LSZH à bord de navire : Marine Tuff | Non blindé | CMR | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Obtenez une trousse d'installation FX Brilliance GRATUITE avec toute commande de 500 connecteurs admissibles!
En savoir plusPermet la polyvalence, la gestion, l'adaptabilité et la sécurité des centres de données
Télécharger maintenantApprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.
Centre de donnéesRecevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.
S’inscrire