Les câbles Digital ElectricityMC de Belden permettent aux utilisateurs finaux de bénéficier de l’application Digital Electricty, fournissant en toute sécurité beaucoup de puissance sur de longues distances. Les câbles ont été conçus conjointement avec VoltServer, le créateur de Digital Electricity, pour veiller à ce qu’ils soutiennent l’application dans toutes les situations. Les câbles sont disponibles dans des constructions hybrides de cuivre et de fibre pour transmettre la puissance et des données sur de longues distances dans un seul parcours de câble.
Câbles Digital ElectricityMC
No de paires x AWG | Intérieur Plénum |
Intérieur/extérieur Utilisation générale |
---|---|---|
2 x 16 | DEIP162U | DEDN162U |
4 x 16 | DEIP164U | DEDN164U |
8 x 16 | DEIP168U | DEDN168U |
2 x 18 | DEIP182U | DEDN182U |
4 x 18 | DEIP184U | DEDN184U |
8 x 18 | DEIP188U | DEDN188U |
Câbles Digital ElectricityMC hybrides
# Pairs x AWG | Type de fibre | Gamme de fibre x No de fibres | Intérieur Plénum |
---|---|---|---|
2 x 16 | OM3 | Séparable x 2F | DHIP162U3B02C |
Distribution x 6F | DHIP162U3D06J | ||
OM4 |
Séparable x 2F |
DHIP162U4B02C | |
Distribution x 6F |
DHIP162U4D06J | ||
OS2 |
Séparable x 2F |
DHIP162USB02C | |
Distribution x 6F |
DHIP162USD06J | ||
2 x 18 | OM3 |
Séparable x 2F |
DHIP182U3B02C |
Distribution x 6F |
DHIP182U3D06J | ||
OM4 |
Séparable x 2F |
DHIP182U4B02C | |
Distribution x 6F |
DHIP182U4D06J | ||
OS2 |
Séparable x 2F |
DHIP182USB02C | |
Distribution x 6F |
DHIP182USD06J |