<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Cassettes préraccordées de fibre

Les cassettes Fiber Ultra Belden sont spécialement conçues pour utilisation avec le système de panneaux de raccordement Fiber Ultra Belden : la solution de raccordement à fibre optique la plus facile à installer, offrant la densité la plus élevée et la plus simple à gérer actuellement dans l’industrie.

  • Déploiement rapide des connecteurs en cas de déplacement, d'ajout ou de modification
  • Équipés d'adaptateurs et préraccordés avec des connecteurs MPO
  • Fiabilité et performances optiques supérieures
  • Prend en charge des applications avec nombre élevé de ports (jusqu'à 72 ports LC duplex par unité de bâti de 19 po)
  • Caractéristique unique de sortie de 1 po pour la gamme FX Ultra
  • Jusqu'à 4 cassettes par unité de bâti de 19 po
  • Déploiement rapide des connecteurs en cas de déplacement, d'ajout ou de modification
  • Équipés d'adaptateurs et préraccordés avec des connecteurs MPO
  • Fiabilité et performances optiques supérieures
  • Prend en charge des applications avec nombre élevé de ports (jusqu'à 72 ports LC duplex par unité de bâti de 19 po)
  • Caractéristique unique de sortie de 1 po pour la gamme FX Ultra
  • Jusqu'à 4 cassettes par unité de bâti de 19 po

Données techniques

Cassettes FX UHD and FX Ultra (Base12) sur mesure
Configurateur de numéro de pièce

Série Type de fibre Gamme Nombre de ports (côté raccordement) Connecteur (côté raccordement) Connecteur (côté liaison) Polarité (liaison) Couleur de l'adaptateur
FC 1 : OM1 H : FX UHD 03 LD : LC Duplex MM : MPO-12(m) A : type A T : beige
  3 : OM3 U : FX Ultra (sortie de 1 po) 06 LA : LC/APC Duplex MF : MPO-12(f) 1 : alt. de type A N : noir
  4 : OM4 L : FX U à angle gauche 12 SD : SC Duplex     A : turquoise
  S : OS2 R : FX U à angle droit 18 SC : SC simple     E : Erika Violet
        SA : SC/APC Duplex     B : bleu
        SB : SC/APC simple     G : vert
        ST : ST      
Pour d'autres options, communiquer avec Belden au sujet des solutions techniques personnalisées

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

Avantages

  • Déploiement rapide des connecteurs en cas de déplacement, d'ajout ou de modification
  • Équipés d'adaptateurs et préraccordés avec des connecteurs MPO
  • Fiabilité et performances optiques supérieures

Caractéristiques

  • Prend en charge des applications ayant un nombre élevé de ports (jusqu'à 72 ports LC duplex par unité de bâti de 19 po)
  • Caractéristique unique de sortie de 1 po pour la gamme FX Ultra
  • Jusqu'à 4 cassettes par unité de bâti de 19 po

Données techniques

Cassettes FX UHD and FX Ultra (Base12) sur mesure
Configurateur de numéro de pièce

Série Type de fibre Gamme Nombre de ports (côté raccordement) Connecteur (côté raccordement) Connecteur (côté liaison) Polarité (liaison) Couleur de l'adaptateur
FC 1 : OM1 H : FX UHD 03 LD : LC Duplex MM : MPO-12(m) A : type A T : beige
  3 : OM3 U : FX Ultra (sortie de 1 po) 06 LA : LC/APC Duplex MF : MPO-12(f) 1 : alt. de type A N : noir
  4 : OM4 L : FX U à angle gauche 12 SD : SC Duplex     A : turquoise
  S : OS2 R : FX U à angle droit 18 SC : SC simple     E : Erika Violet
        SA : SC/APC Duplex     B : bleu
        SB : SC/APC simple     G : vert
        ST : ST      
Pour d'autres options, communiquer avec Belden au sujet des solutions techniques personnalisées

Ressources connexes

Normes

  • TIA 568-C.3
  • UE – Directive RoHS 2002/95/EC
  • UE – Date de conformité RoHS : 01/07/2006

Guides d’installation

Produits connexes

Liaisons MPO

Liaisons MPO

Voir le produit
Boîtier de panneau de raccordement

Boîtier

Voir le produit
Cordons de raccordement à fibres

Cordons de raccordement

Voir le produit

Offre à durée limitée

Promotion sur les connecteurs FX Brilliance

Obtenez une trousse d'installation FX Brilliance GRATUITE avec toute commande de 500 connecteurs admissibles!

En savoir plus

Progrès en matière de connectivité multifibre

Document technique sur l'évolution de la connectivité multifibre

Permet la polyvalence, la gestion, l'adaptabilité et la sécurité des centres de données

Télécharger maintenant

Relevez les défis qu'offre votre centre de données ou votre réseau local

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

Centre de données
Réseau local

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire