<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Liaisons de fibre MPO

Les liaisons MPO à faible perte et à la fine pointe constituent la base des solutions de connectivité en fibre préraccordées plus rapides, plus faciles et de meilleure qualité qui révolutionnent les centres de données. La qualité est améliorée grâce à une validation exhaustive de la conception par rapport aux normes TIA.

  • Mise à niveau simplifiée vers 40G et 100G grâce aux solutions préraccordées MPO
  • Installation plus rapide avec des solutions préraccordées et une transition LPM 40 % plus légère
  • Meilleure qualité grâce à une vérification complète selon les normes TIA
  • Bobine à trois brides et attache de câbles standard qui simplifient l'installation
  • Meilleure polyvalence architecturale grâce aux connecteurs OM4 MPO de 0,2 dB
  • Meilleur contrôle contre la contamination grâce aux lots prêts à l'emploi pour centres de données
  • Mise à niveau simplifiée vers 40G et 100G grâce aux solutions préraccordées MPO
  • Installation plus rapide avec des solutions préraccordées et une transition LPM 40 % plus légère
  • Meilleure qualité grâce à une vérification complète selon les normes TIA
  • Bobine à trois brides et attache de câbles standard qui simplifient l'installation
  • Meilleure polyvalence architecturale grâce aux connecteurs OM4 MPO de 0,2 dB
  • Meilleur contrôle contre la contamination grâce aux lots prêts à l'emploi pour centres de données

Données techniques

Description FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX SM
Caractéristiques du câble
IL max. : 850 nm/1 300 nm (dB/Km) 3,5/1,2 3,0/1,2 3,0/1,0 ---
IL max. : 1 310 nm/1 550 nm (dB/Km) --- --- --- 0,5/0,5
Classement de résistance au feu Plénum
Style de câble Câble de distribution Mini et µMini
Couleur de gaine Orange Turquoise Erika Violet Jaune
Performance de connecteur - MPO-12
IL max. (dB) 0,5 0,35 0,2 0,5
Polissage : Type RL (dB) PC – 30 APC-60
Longueur de l'éventail 0,5 m, en ligne
Couleur de connecteur Orange Turquoise Erika Violet Jaune
Performance de connecteur - MPO-24
IL max. (dB) --- 0,35 0,35 0,75
Polissage : Type RL (dB) --- PC – 30 APC-60
Couleur de connecteur Orange Turquoise Erika Violet Vert

Consulter le catalogue de commande de matrices pour les liaisons MPO FX Hydra standard et sur mesure – Base 12

Consulter le catalogue de commande de matrices pour les liaisons MPO FX Hydra standard et sur mesure – Base 8

Le nouveau moule à basse pression (LPM) de Belden allège, réduit et facilite l'utilisation des points de transition à l'installation. Il permet également d'utiliser des produits uniques, tels que notre nouvelle attache de câbles.

Diamètre de l'attache
Description 12 fibres 24 fibres 36 fibres 48 fibres 72 fibres 96 fibres 144 fibres
Performance du câble 1 2 3 4 6 8 12
1 connecteur par faisceau, décalage de faisceau de 8 cm   22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
2 connecteurs par faisceau, décalage de faisceau de 8 cm       25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
3 connecteurs par faisceau, décalage de faisceau de 8 cm         30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm
4 connecteurs par faisceau, décalage de faisceau de 8 cm           31,7 mm 31,7 mm
6 connecteurs par faisceau, décalage de faisceau de 8 cm             38,1 mm
Un faisceau, aucun décalage (en ligne) 22 mm 25,4 mm 30,0 mm 31,7 mm 38,1 mm 41,9 mm 50,8 mm
Description FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX SM
Caractéristiques du câble
IL max. : 850 nm/1 300 nm (dB/Km) 3,5/1,2 3,0/1,2 3,0/1,0 ---
IL max. : 1 310 nm/1 550 nm (dB/Km) --- --- --- 0,5/0,5
Classement de résistance au feu Plénum
Style de câble Câble de distribution Mini et µMini
Couleur de gaine Orange Turquoise Erika Violet Jaune
Performance de connecteur - MPO-12
IL max. (dB) 0,5 0,35 0,2 0,5
Polissage : Type RL (dB) PC – 30 APC-60
Longueur de l'éventail 0,5 m, en ligne
Couleur de connecteur Orange Turquoise Erika Violet Jaune
Performance de connecteur - MPO-24
IL max. (dB) --- 0,35 0,35 0,75
Polissage : Type RL (dB) --- PC – 30 APC-60
Couleur de connecteur Orange Turquoise Erika Violet Vert

Consulter le catalogue de commande de matrices pour les liaisons MPO FX Hydra standard et sur mesure – Base 12

Consulter le catalogue de commande de matrices pour les liaisons MPO FX Hydra standard et sur mesure – Base 8

Le nouveau moule à basse pression (LPM) de Belden allège, réduit et facilite l'utilisation des points de transition à l'installation. Il permet également d'utiliser des produits uniques, tels que notre nouvelle attache de câbles.

Diamètre de l'attache
Description 12 fibres 24 fibres 36 fibres 48 fibres 72 fibres 96 fibres 144 fibres
Performance du câble 1 2 3 4 6 8 12
1 connecteur par faisceau, décalage de faisceau de 8 cm   22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
2 connecteurs par faisceau, décalage de faisceau de 8 cm       25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm
3 connecteurs par faisceau, décalage de faisceau de 8 cm         30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm
4 connecteurs par faisceau, décalage de faisceau de 8 cm           31,7 mm 31,7 mm
6 connecteurs par faisceau, décalage de faisceau de 8 cm             38,1 mm
Un faisceau, aucun décalage (en ligne) 22 mm 25,4 mm 30,0 mm 31,7 mm 38,1 mm 41,9 mm 50,8 mm

Produits connexes

Caractéristiques et avantages du produit

Avantages

  • Mise à niveau simplifiée vers 40G et 100G grâce aux solutions préraccordées MPO
  • Installation plus rapide grâce aux solutions préraccordées
  • Meilleure qualité grâce à une vérification complète selon les normes TIA

Caractéristiques

  • Bobine à trois brides et attache de câbles standard qui simplifient l'installation
  • Meilleure polyvalence architecturale grâce aux connecteurs OM4 MPO de 0,2 dB
  • Meilleur contrôle contre la contamination grâce aux lots prêts à l'emploi pour centres de données

Données techniques

Ensembles de liaisons MPO FX – Performance standard

Description FX OM1 FX OM3 FX OM4 FX SM
Caractéristiques du câble
IL max. : 850 nm/1 300 nm (dB/Km) 3,5/1,2 3,25/1,0 3,0/1,0 ---
IL max. : 1 310 nm/1 550 nm (dB/Km) --- --- --- 0,35/0,25
Classement de résistance au feu Plénum
Style de câble Câble de distribution Mini et µMini
Performance de connecteur - MPO-12
IL max. (dB) 0,5 0,35 0,2 0,75
Polissage : Type RL (dB) PC – 30 APC-60
Longueur de l'éventail 0,5 m, en ligne
Performance de connecteur - MPO-24
IL max. (dB) 0,5 0,35 0,35 0,75
Polissage : Type RL (dB) PC – 30 APC-60

Consulter le catalogue de commande de matrices pour les liaisons MPO FX Hydra standard et sur mesure – Base 12

Consulter le catalogue de commande de matrices pour les liaisons MPO FX Hydra standard et sur mesure – Base 8

Ressources connexes

Normes

  • TIA 568-C.3
  • UE – Directive RoHS 2002/95/EC
  • UE – Date de conformité RoHS : 01/01/2006
  • Liste de sécurité : ACA, norme binationale listée

Guides d’installation

Produits connexes

Cassettes préraccordées

Cassettes
préraccordées

Voir le produit
Boîtier de panneau de raccordement

Boîtier

Voir le produit
Cassettes d'optimisation

Cassettes d'optimisation

Voir le produit

Offre à durée limitée

Promotion sur les connecteurs FX Brilliance

Obtenez une trousse d'installation Brilliance GRATUITE avec toute commande de 500 connecteurs admissibles!

En savoir plus

Progrès en matière de connectivité multifibre

Document technique sur l'évolution de la connectivité multifibre

Permet la polyvalence, la gestion, l'adaptabilité et la sécurité des centres de données

Télécharger maintenant

Relevez les défis qu'offre votre centre de données ou votre réseau local

Apprenez comment nous pouvons vous aider chaque jour à relever les défis qui se présentent à vous.

Centre de données
Réseau local

S’inscrire à notre blogue

Recevoir des mises à jour par courriel avec les dernières tendances et des conseils pour améliorer votre réseau.

S’inscrire